超薄长波通和短波通滤光片的设计和构造采用超薄,柔性聚合物及染料。这款滤光片不易被划伤,拥有与大多数工业硬质氧化物镀膜同等的耐久性。 该滤光片包含数百到数千层聚合物和染料,在可见光和近红外光谱范围内可实现长波透射。超薄长波通和短波通滤光片拥有低成本,低重量以及纤薄等特点,非常适用于消耗品量产应用,包括视觉和电子设备,或小型和紧凑型诊断设备等。
✔ 柔性材料设计
✔ 350nm至1600nm光谱范围
✔ 陷波,边缘和带通滤光片设计
✔ 可选多重陷波和多带通滤光片
✔ 不易被划伤
✔ OD2设计,最高可实现OD4截止
✔ 透射率>90%
✔ 超薄设计(厚度200-500μm)
传统滤光片 | 硬镀膜滤光片 | 超薄长波通和短波通滤光片 | |
---|---|---|---|
基片: | 玻璃,金属,塑料堆叠 | 单片玻璃 | 超薄聚合物堆叠 |
透射率(仅可见光): | 75% (约) | >90% | >90% |
有效孔径: | >80% | >80% | >90% |
厚度: | 5mm | >1mm | 200 - 500µm |
截止,光密度: | >OD 4 平均 | >OD 6 绝对 | >OD 4 平均 |
温度稳定性: | 中 | 高 | 中 |
起始陡度: | >3% | <1% | 2% |
起始公差: | >3% | <1% | 2% |
价格: | $$ | $$$ | $ |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号