2018 年 4 大光学前沿

2018年12月 | 查看所有光学新动态
Top Four Trending Topics

显微镜、成像、激光光学和极紫外光学的进展

 

反射式光学元件有利于 UV、IR,宽带和超快激光应用

 

微型化显微镜物镜带来小型便携式显微镜系统

 

集成液态镜头允许成像系统快速自动聚焦

 

紧凑的极紫外线光源推动令人兴奋的新应用

由于先进医疗诊断、机器视觉和半导体加工等市场推动的新发展,光学和成像行业不断发展。爱特蒙特光学®在这次的月度光学趋势系列中强调了关键的光学和成像趋势,让社区了解目前影响最大的创新技术。2018 年强调的四大趋势是用于激光应用的反射式光学元件、微型化显微镜物镜、用于成像的液态镜头和极紫外线 (EUV) 光学元件。

常见问题解答

FAQ  是否可以将液态镜头集成到FFL镜头等其他类型的镜头中?

可以。我们可以根据客户要求将液态镜头集成到其他类型的镜头中。我们还提供模块化 Cx 系列定焦镜头,您可以在其中集成可互换的配件(包括液态镜头、固定光圈和内部滤光片支架).

FAQ  为什么极紫外平面反射镜的设计用于13.5nm?

极紫外平面反射镜的设计用于 13.5nm,因为 13.5nm 是最常用的极紫外线波长之一。用于光刻的锡等离子体光源发射波长为 13.5nm,其他极紫外线应用也采用该波长作为标准.

本内容对您是否有用?
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号