激光光斑尺寸计算器

View All Technical Tools

LOADING PRODUCTS... 
       
输入光束直径,, DI (mm):

--     

光束发散, θI (mrad):

--     

工作距离, L:

输出光束直径, DO (mm) --     

Infinite Conjugate Tube Length
$$ D_O = D_I + 2 \left[ L \cdot \tan{\left( \frac{\theta _I}{2} \right)} \right] $$
DI: 输入光束直径DO: 输出光束直径
θI: 光束发散L:工作距离

注意: 该列表为定期更新,可能不会更新我们最新提供的激光器和激光二极管产品。

Description

根据用户提供的工作距离测定激光器和激光二极管模块的光斑尺寸。计算器提供基于 1/e2 光束直径和光束发散度的圆形或椭圆光斑尺寸近似值;对于激光器,光束直径是为 TEM00 模式提供的。光斑尺寸的可见度根据环境光线条件而变化。

Related Resources and Products

 Application Note

Laser Sources

本内容对您是否有用?
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号