您能够观察到可见光范围之外的波段吗?
大部分的应用程序很难或不可能执行使用可见光,借助于近红外波长卓越性能,短波红外(SWIR)成像让用户能够“看到可见光范围外”。与中红外(MWIR)和远红外(LWIR)光不同,近红外是从物体本身发射,近红外光与被物体反射或吸收的光子中可见光相似,提供强烈的反差以支持更高分辨率成像。周围星光和背景辐射(夜气辉)是自然的短波红外发射器,为室外或夜间成像(包括通过雾、烟雾和水蒸汽的成像)提供卓越的照明。
最受欢迎的近红外成像应用
反观近红外成像
图 2a: 红苹果的可见成像。请注意,通过可视成像,红苹果看起来特别红。缺陷并不显而易见。
反观近红外成像
图 2b: 红苹果的近红外成像。通过近红外成像,瘀伤显而易见。很容易检查表皮上的任何缺陷。
反观近红外成像
图 3a: 婴儿爽身粉瓶的可见成像。请注意,通过可见成像,该瓶看起来呈白色且富光泽。瓶内的粉末是完全无迹可寻的。
反观近红外成像
图 3b: 婴儿爽身粉瓶的近红外成像。该瓶在近红外成像下是透明的。轻松看到瓶内的粉量。
反观近红外成像
图 4a: 由Detroit Institute of Arts提供的Jan Provost的 《最后审判》(The Last Judgment),并以近红外波段映出,通过仔细地检查颜料膜下的草图,详细说明了画家的原意。图像版权所有 by Detroit Institute of Arts。经允许使用。
反观近红外成像
图 4b: 相比较画中实际所画的5个喇叭,可以看到近红外成像中有10个喇叭在大天使之下。画中喇叭的位置似乎需要一个重新定位的帆船。地球仪上的脚趾的位置也与原始草图的位置不同。图像版权所有 by Detroit Institute of Arts。经允许使用。
反观近红外成像
图 5a: 这幅色彩丰富的 水果 图是费城画家Nicole D. Tartaglia的作品,这幅画详细说明了画家的作画计划过程。通过利用近红外波段来检测绘图,用户可以了解该名画家的作画思维,从最初的起稿到上颜料,再到细化作品等阶段。
反观近红外成像
图 5b: 如您所看,此油画的起稿原本有一串香蕉和一个框架,但画家最后删掉了这两个图案。在右下角处您可以看到此图似乎有些颜料污点,通过可见波段并不显而易见。这或许是画家在开始上背景颜色时使用不同的颜料,又或者是在之后改变了想法,并对这幅画进行了润色。
Edmund Optics 是您近红外成像的专家
Edmund Optics 具有最高标准的批量制造和组装能力,在设计、制造和镀制近红外成像镜头方面拥有丰富经验。Edmund Optics 提供玻璃设计的镜头组件,这些玻璃经优化以用于短波红外光谱性能,并且我们特别设计的短波红外增透膜用于近红外波长的最大传输率。
关键是要使用为近红外波段波长设计和镀膜的镜头。使用设计用于可见光谱的镜头,将导致低分辨率图像和较高的光学像差。
开始采购
短波红外成像镜头规格
- 专为出色的图像质量和近红外波长设计
- 适用于 R<0.5% @ 800 - 1800nm的增透膜窗口片
- 支持传感器,可达 25.6mm
需要专家意见?
立即联系我们,与应用工程师对话,讨论您的需求。
相关的资源
Edmund Optics 轻松地为您的应用寻找适合的产品。您可以了解更多近红外技术,并确定近红外成像镜头是否非常适合于您的应用程序。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号