分辨率测试卡

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

高分辨率显微镜载玻片靶 高分辨率显微镜载玻片靶 新产品
  • 小图案尺寸 - 100nm 和 3300 lp/mm
  • 采用高精度电子束光刻技术制作
  • 负片图案设计
USAF 1951 多对比度分辨率标板 USAF 1951 多对比度分辨率标板
  • 15种不同的灰度USAF标板
  • 可以测定不同对比度下的分辨率
USAF 1951 分辨率测试板 USAF 1951 分辨率测试板
最畅销产品
  • 有正片和负片两种图案
  • 2种规格可选
  • 盒装,带分辨率图表
  • 可选高分辨率板(超过645线对/毫米)
USAF 1951照相用纸分辨率标板 USAF 1951照相用纸分辨率标板
  • 测试分辨率有效范围为4:3的比例
  • 每个区包含4种密度级别的USAF标板
USAF透射光路测试板 USAF透射光路测试板
  • 可测量X射线,紫外光,近红外以及远红外成像系统的分辨率
  • 安装方便
  • 可用在透射场合
采用朗奇刻线法制作的高精度测试片 采用朗奇刻线法制作的高精度测试片
  • 可用于新的公制版本上
  • 玻璃表面镀铬
  • 精度高
  • 采用腐蚀加工填充工艺
  • 线条与边缘平行
  • 可选公制或英制
I3A/ISO 12233 分辨率测试卡 I3A/ISO 12233 分辨率测试卡
  • 符合 ISO 12233 标准
  • 全视场分辨率测量
  • 既可用于单色相机也可用于彩色相机,数字相机和模拟相机
  • 可选三种尺寸规格
IEEE 标板 IEEE 标板
  • 分辨率覆盖范围广
  • 可用来测定模拟成像系统
NBS 1963A 分辨率测试板 NBS 1963A 分辨率测试板
  • 正反图案
  • 按照NBS标准1010A制作
  • 频率范围从1-512周期/毫米
乳色玻璃朗奇刻线法载玻片 乳色玻璃朗奇刻线法载玻片
  • 乳色玻璃镀铬
  • 反射系统的测试分辨率
  • 高公差
朗奇刻蚀法制荧光测试片 朗奇刻蚀法制荧光测试片
  • 用来评估鉴别率,视场畸变以及等焦稳定性
  • 可用来做分划板和测量视场用
  • 可选碱石灰玻璃,熔融石英,以及背面带荧光材料的熔融石英
毛玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试卡 毛玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试卡
  • 在毛玻璃上沉积铬
  • 一致性高
  • 可选公制和英制版
鉴别率板 鉴别率板
  • Test for Astigmatism
  • USAF Test Pattern in Black, Red, Yellow, and Blue
  • 6 Elements in 6 Groups
正弦测试板 正弦测试板
  • 可用来测试MTF
  • 可确认成像元件的成像质量
星标板 星标板
  • 可检测对焦误差和像散
  • 0.6到14lp/mm的测试范围
  • 可选高分辨率版和低分辨率版
星标阵列 星标阵列
  • 可用来测量不同视场处的像差
USAF 1951以及圆点栅格图板 USAF 1951以及圆点栅格图板
  • USAF 1951 0到 3 号图案规格(14 lp/mm)
  • 在2mm中心处为固定频率
  • 尺寸规格为2”x 2.75”
USAF环形图案测试卡 USAF环形图案测试卡
  • 测试分辨率范围从4-228线对/毫米
  • 使用9个图案可同时测多个视场点
  • 可节约测试时间
基底材料为UV熔融石英的荧光USAF1951鉴别率板 基底材料为UV熔融石英的荧光USAF1951鉴别率板
  • 可用来标定UV或荧光显微镜
  • 荧光靶有365nm的受激波长,550nm的发射波长
  • 可选负片,正片,以及高分辨率等规格
变频测试靶 变频测试靶
  • 频率范围从5线对/毫米到120线对/毫米, 或5线对/毫米到200线对/毫米
  • 每种频率尺站1毫米宽度
  • 5线对/毫米累增
  • 可用来标定视频系统
  • 可检测未知分辨率
便携式USAF光学测试板 便携式USAF光学测试板
最畅销产品
  • Pocket Sized USAF Test Pattern

Resolution Test Targets are used to measure the accuracy or performance of an imaging system for applications such as microscopy or imaging. Resolution Test Targets are inserted into an imaging system to provide measurement capabilities. Resolution Test Targets use a variety of patterns including Ronchi or star to measure a system’s resolution. High precision models are also available for demanding or precise measurement requirements.

Edmund Optics offers a wide range of Resolution Test Targets suited for many imaging measurement needs. Resolution Test Targets provide the user the ability to easily measure the accuracy of an imaging system, extending a system’s lifecycle by maintaining its effectiveness after continued use or time. Star targets feature a circle of converging lines that measure resolution by determining how far an imaging system can distinguish individual lines. Ronchi targets similarly use a series of fine lines to measure an imaging system’s performance. Many Resolution Test Targets are available in both glass slide as well as photographic paper versions.

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号