如何选择正确的均匀化柱状导光管
就像光纤一样,均匀化柱状导光管利用全内反射(TIR),将光线从导光管入口透射到导光管出口。基片的折射率是影响导光管临界角的唯一因素,该折射率定义全内反射发生时的接收角。导光管专为具备高数值孔径、标准数值孔径和低数值孔径的光源设计,而如果所使用的基片相同,则接收角相同。
临界角 $\small{\left( \theta_c \right)}$ 可以通过使用方程式1计算得出。
(1)$$ \theta_c= \sin^{-1} \! \left(\frac{1}{n}\right) $$
在使用N-BK7导光管的情况下,587.9nm氦D线的折射率为1.517,$\small{ \theta_c }$为41°。若入射角大于$\small{ \theta_c }$,则会发生全内反射,光线会在导光管透射(图1)。
由于光线以不同入射角进入导光管,则导光管内的光线反射角均不相同。 最小入射角等于临界角,在相同长度的导光管中,它比以大于临界角许多倍的入射角进入的光线获得更多反射(图2)。
由于低数值孔径光源的光线数量大于$\small{ \theta_c }$及大于高数值孔径光源,因此低数值孔径导光管长度长于高数值孔径导光管,建议用于窄光束发散的光源。
注意: 导光管的设计不适用于平行激光光源。对于均匀化平行光源,建议使用微透镜阵列或平顶激光光束整形器。导光管是发射非平行光的均匀化多色光源的最理想选择。
图 1: 光导匀光棒全内反射(TIR)
*
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号