分辨率和对比度对比

分辨率和对比度对比

成像资源指南7.2章节

我们通过与其它镜头做对比实验鉴定,本品在整个成像面上的光学性能都非常优秀。在对不同种镜头的性能进行鉴定的时候,本品的中心与边缘的分辨率和对比度都明显高于其它镜头。

S请参考下面的信息和349页我们的TECHSPEC®紧凑型镜头的成像中心和成像边缘与其它竞争对手的对比。爱特蒙特光学的镜头和竞争对手相比在成像中心和成像边缘的对比度方面有30%的提高。另外,爱特蒙特光学的紧凑型成像镜头在从简单应用到复杂应用的条件下,它的成像边缘的对比度会有2倍的变化,所有的测试都是用焦距是16mm在f/2光圈时的镜头和½”,130万像素的相机在视场是1.5”的条件下完成。

Ronchi Ruling Comparison. Ronchi Rulings are targets
with high frequency black and white lines, and are used to test a lens’s
ability to reproduce contrast. High contrast and edge sharpness are
critical for measurement and detection algorithms, especially in high
resolution applications.
图1:Ronchi Ruling 对比实验装置。Ronchi Rulings 是一种高频黑白线测试板,可用于检测镜头的对比度,通过采集图样运算可得出图象的对比度和轮廓锐度,特别适合应用于测量高分辨率场合。
Previous Section上个章节
本内容对您是否有用?

相关产品

 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号