激光器和激光器附件

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

红色和IR校准激光二极管 红色和IR校准激光二极管
  • 可调节焦距
  • 高达10kHz的TTL调制
  • 635nm、780nm,808nm, 850nm 和 980nm 波长选项
#37-042 (Laser) and #19-476 (TEC Controller) DPSS指向激光器
最畅销产品
  • 高达10kHz的TTL调制
  • 透镜模式TEM00
  • 蓝光、绿光、黄光和红外输出波长
  • 运行所需的 TEC 或散热器 (单独出售ly)
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors Coherent® EnergyMax激光能量传感器
  • ISO 17025认证
  • 嵌入式光谱补偿特性
  • 自动温度补偿
Z-Laser ZX20 可聚焦机器视觉激光二极管模块 Z-Laser ZX20 可聚焦机器视觉激光二极管模块
  • 均匀的强度分布线,扇形角度为20°至90°
  • 防护等级为IP67等级的不锈钢外壳
  • 可提供紫色、蓝色、绿色和红色波长
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号