6.0"白光LED线光源

查看更多 Advanced Illumination
×
产品编码 #66-826 联系我们
×
- +
RMB 6,566.43
数量 1+
RMB 6,566.43
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
颜色:
White
型号:
LL3024A-WHI-IC
支架:
Via (2) M2 Screws
工作温度 (°C):
0 to 65
尺寸 (mm):
174 L x 61 W x 24 D
工作距离 (mm):
25.4
LED 寿命(小时):
100,000
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
配光 (%):
±5 Over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)
LED 数目:
24.00
通道数目:
1.00
视场覆盖范围 (mm):
6.35 thick
Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00
Strobe Duration (μs):
30 - 300
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Line Light
照明模式:
Constant

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 在1"工作距离时提供0.25"粗的光线
  • 固定密度和过滤选项
  • 5万小时产品使用寿命

这些高强度Advanced Illumination LED线条灯能通过一个方便紧凑的外壳提供高输出。这些灯具是要求高强度结构化照明的机器视觉照明应用的理想选择,能够很好的适用于线扫描相机或大面积检验、网络检验、长目标的集合测量、直接位置测量、印刷电路板检验以及管道或瓶子检验。

注意: 24V电源 #66-855 以及手动亮度控制器#86-887单独出售.

选通模式的闪光时长取决于触发信号或电位计的设置。选通的时长可以通过设备背面的旋钮在30 - 300μs之间调节。触发输入信号CMOS/TTL兼容。最大触发频率为30Hz。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号