#59-644
该类USB系统均为USB 2.0全速设备,支持Windows ®操作系统,并且完全适合USB 1.1和USB 2.0接口。所有的I / O连接都以螺钉固定两端。充分支持Measurement Studio-MCC Edition, DASYLab®, 和 LabVIEW™.。这些USB系统使用电脑提供的5伏USB电源。无需外部电源。USB线包括在内。
InstaCal:集安装,校准和测试软件为一体,当您的电脑变成一个测量系统时,这些重要步骤被大大简化。安装程序检测到新的硬件,然后配置计算机并完成安装。校准软件自动化是非常关键的一步,它能确保测量的精确度。测试检验程序验证所有的功能都在正常运转,可以加速获得结果的时间。
通用库:包括Windows Visual Studio语言程序库和其它编程语言。完整的函数库,便于配置和运行测量板。
LabVIEW™通用库:包括LabVIEW™软件的库、Vis和程序实例。综合的图形函数库具有全部Universal和InstaCal软件的能力。
附加软件包:DASYLab® 是图形用户界面的应用程序,可让您快速开发定制数据采集应用程序,而无需任何编程。如果您没有时间或不具备编写数据采集程序的技能,那么就需要用到DASYLab®。通过使用直观的工作表单,模块和连线功能,您只需点击几下鼠标就免去了复杂的全部过程。