• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 5 产品

RGB可调节,台式ScopeLED光源

产品编码 #89-689 Clearance
×
RMB 5,487.56
数量 1
RMB 5,487.56
含税批量价格
索取报价
颜色:
Tunable
工作寿命(小时):
30,000
输入电压 (V):
10.8 to 13.2
工作温度 (°C):
0 to 40
类型:
Benchtop
色温 (K) :
3000 - 5600
Type of Illumination:
Fiber Optic Illuminator, LED
Input Current (A):
3.5
波长:
465, 521, 635nm
生产商:
ScopeLED™
照明模式:
Strobed or Constant
重量 (lbs):
<1.7
重量 (kg):
<0.77
工作湿度:
10% to 90%

合规性

产品系列说明

  • 完整强度与频闪控制
  • 适用于微白光或彩色调控的版本
  • 接杆安装选项与支架相兼容且适用于显微镜

ScopeLED™ 光纤照明器适用于从显微镜到机器视觉的各种应用。这几款易于使用的照明器备有频闪与强度控制以及可选彩色或白光调控。此外,ScopeLED™ 光纤照明器备有台式版本以及接杆安装选项以便与支架相兼容。混合RGB版本可调控至各种颜色以符合应用需求,而白光调控选项则可用于将色温设定至所选色温。外部触发与完整的计算机控制(通过随附的USB连接控制)可将多个频闪序列保存在控制旋钮的用户定制选项中。备有完整强度、通量与彩色数据。所有ScopeLED™ 光纤照明器均备有通用物镜转换器以兼容光纤光导

技术信息

Tunable White ScopeLED Fiber Optic Illuminators
Setting Radiant Flux Luminous Flux
2700K 2311mW 593 lm
3000K 2407mW 624 lm
3600K 3466mW 921 lm
4300K 4287mW 1159 lm
5600K 3228mW 930 lm
6500K 3146mW 895 lm

Tunable RGB ScopeLED Fiber Optic Illuminators
Setting Radiant Flux Luminous Flux
3000K 2415mW 604 lm
4300K 2290mW 575 lm
5600K 2294mW 556 lm
Red (635nm) 1477mW 243 lm
Green (521nm) 788mW 360 lm
Blue (465nm) 1579mW 99 lm

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×