爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

Allied Vision Stingray F-504B Camera | 爱特蒙特光学
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 20 产品

Stingray F-504B 2/3英寸CCD黑白相机

产品编码 #63-373
RMB 25,636.88
数量 1
RMB 25,636.88
含税批量价格
索取报价
电子快门:
20 μs - 10 s
功率要求:
Supplied via IEEE-1394.b cable or 12-pin Hirose
摄像机控制:
Programmable via IEEE-1394 bus
视频输出:
FireWire.b
生产商:
Allied Vision
相机系列:
Stingray
型号:
F-504B
类型:
Monochrome Camera
成像设备:
Sony ICX655
传感器类型:
Progressive Scan CCD
摄像机传感器格式:
2/3"
分辨率 (MegaPixels):
5.00
像素 (H x V):
2,456 x 2,058
像素大小,H x V (μm):
3.45 x 3.45
感应区域,H x V (mm):
8.5 x 7.1
帧频 (fps):
9.00
像素深度:
12 bits
曝光控制触发器:
Programmable via Software
同步:
Exernal or Via Software
尺寸 (mm):
29 x 44 x 72
重量 (g):
120.00
支架:
C-Mount

合规性

RoHS 2015:
Reach 191:

产品系列说明

  • 性价比高
  • VGA(640X480)-2百万像素可选
  • 大比特深度(14比特或8比特可选)

Allied Vision Stingray相机可输出高性能的图象,使用高速IEEE-1394b 接口界面,价格低廉,采用SONY CCD,14-bit输出.Stingray相机家族的每一款相机都有着很高的分辨率,可选黑白版本和彩色版本,携带方便,可与电脑联用(包括WMD),也可在Linux 平台上操作。每种相机都附带FireWire电缆,驱动和软件开发包CD,可选¼-20适配器 #59-157,12pin 触发输入输出线,可选笔记本用Firewire卡。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×