eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 23 产品

Stingray F-201B 1/1.8英寸CCD,黑白相机

产品编码 #59-932
RMB 15,770.56 Similar Cameras
×
数量 1-4
RMB 15,770.56
数量 5+
RMB 14,982.04
含税批量价格
索取报价
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #59-157
图象缓冲:
128MB
视频输出:
FireWire.b
生产商:
Allied Vision
相机系列:
Stingray
型号:
F-201B
类型:
Monochrome Camera
成像设备:
Sony ICX274
传感器类型:
Progressive Scan CCD
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1/1.8"
分辨率 (MegaPixels):
2.00
像素 (H x V):
1,628 x 1,236
像素大小,H x V (μm):
4.4 x 4.4
感应区域,H x V (mm):
7.0 x 5.2
帧频 (fps):
14.00
像素深度:
8/14 bit
曝光控制触发器:
Programmable via IEEE-1394 bus
连接器:
FireWire, IEEE 1394b
电源:
Power over FireWire or via GPIO with #15-281 and #15-280 or #15-279
功耗 (W):
<3.5 (12VDC External Power Supply)
GPIOs:
2 configurable inputs, 4 configurable outputs
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
尺寸 (mm):
57.5 x 44 x 29 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
120
支架:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
动态范围 (dB) :
Not Specified
工作温度 (°C):
+5 to +45
存储温度 (°C):
-10 to +70
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard:
IIDC Standard v1.31

合规性

RoHS 2015:
Reach 211:

产品系列说明

  • 性价比高
  • VGA(640X480)-2百万像素可选
  • 大比特深度(14比特或8比特可选)

Allied Vision Stingray相机可输出高性能的图象,使用高速IEEE-1394b 接口界面,价格低廉,采用SONY CCD,14-bit输出.Stingray相机家族的每一款相机都有着很高的分辨率,可选黑白版本和彩色版本,携带方便,可与电脑联用(包括WMD),也可在Linux 平台上操作。每种相机都附带FireWire电缆,驱动和软件开发包CD,可选¼-20适配器 #59-157,12pin 触发输入输出线,可选笔记本用Firewire卡。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×