爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 17 产品

S3 785nm 80 mW 45 Deg Uniform

Z-Laser S3 Series Focusable Diode Module

Z-Laser S3 Series Focusable Diode Module

库存 #33-757
RMB 9,974.25
数量 1
RMB 9,974.25
批量价格
索取报价
波长 (nm):
785
输出功率 (mW):
80.00
Beam Diameter (mm):
5.00
光束发散(毫弧度):
<1 without line optics
聚焦范围:
100mm to Collimation
颜色:
Infrared
连接器:
4 Pins, M12
扇形角 (°):
45.00
防护罩直径 (mm):
20.00
防护罩长度 (mm):
128.00
输入电压 (V):
5 - 30 V DC
激光等级 - CDRH:
IIIb
生产商:
Z-Laser
25°时的平均失效前时间 MTTF(小时):
>30000
调制频率 (kHz):
500.00
工作温度 (°C):
-10 to +50
输出类型:
Free Space
指示稳定性(微弧/°C):
<15
功率稳定性 (%):
±3
存储温度 (°C):
-10 to +80
激光类型:
Diode
重量 (g):
87.00

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 通过简单的螺纹密封连接,可实现IP67防护等级
  • 可对焦,最大100mW输出功率
  • 5 - 30V直流,反极性和电涌保护

Z-Laser S3可调焦二极管模块支持数字和模拟调制,用户可独 立控制强度和频率。S3系列模块提供多种输出功率,波长范 围为635 - 785nm。这款通用激光模块拥有简单的外部手动对 焦机制和带有M18螺纹的外壳,便于安装,同时拥有更大的表 面积和更好的散热。Z-Laser S3可聚焦二极管模块具有LED指示 灯,可轻松查看二极管模块的状态,非常适合测量,检测, 指示,计量等应用的OEM和集成。

注意: 可选择安装配件和电源

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×