电源,适用于特大MT LED光源

×
产品编码 #87-357 Clearance 6-10 工作日
×
- +
RMB 440.70
数量 1+
RMB 440.70
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
输入电压 (V):
100-240 AC
输出电压 (V) :
48
Type of Illumination:
Power Supply
输出电流 (A):
1.3

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • Metaphase Technologies LED 背光、LED条形光和点光照明的电源
  • 通用 AC 输入,DC 输出
  • 有关推荐电源,请参阅产品规范

Metaphase Technologies LED 照明器的电源设计用于为各种 Metaphase Technologies LED 照明器提供电源。电源可用于小型、中型、大型和特大型照明器。

请注意: 请参考产品规格里推荐的电源。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号