爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 选择国家
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 5 产品

Point Grey 7-Pin通用I/O接口

Point Grey 7-Pin General Purpose I/O Connector, #83-513

Point Grey 7-Pin General Purpose I/O Connector, #83-513

产品编码 #83-513
RMB 550.88
数量 1
RMB 550.88
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
类型:
Camera Accessory

合规性

产品系列说明

  • 高品质130万像素 Sony® EXview HAD CCD®
  • 超小巧轻便
  • 可用于常见的I / O的触发和滤波

Point Grey Chameleon® USB 2.0 相机质轻、价格实惠,成像应用范围广,采用超敏感的1/3" Sony ICX445 CCD和12位A/D转换器,CS接口,在18ftp 时像素可达130万。本相机采用可移除式玻璃/红外滤光片系统,并用塑胶支架支撑。可用7-pin I/O连接器来同步相机的外延设备,比如外触发器或光源。需要使用#59-328 5-pin Mini-B USB 2.0线(单独销售)来传输数据和电源。本品都可兼容¼-20 三角架适配器,5mm C接口镜头转换器,以及FlyCapture® 图像采集器和相机控制SDK.

注释: 软件可供下载

Point Grey Chameleon® USB 2.0 相机的主要特点是现场可编程门阵列(FPGA)芯片,它控制所有的摄像功能,包括增益、曝光、γ射线、分辨率和帧速率、用户内存通道等等。该FPGA芯片可在现场更新新的固件。其他标准特征包括多个触发和滤波模式、感兴趣区域。

Point Grey Chameleon® USB 2.0 相机完全符合IIDC v1.31规范。现有的Point Grey 相机用户将受益于无缝的软件集成,可使用FlyCapture® 软件开发工具包(SDK)。该FlyCapture® SDK与32位和64位Windows和Linux平台兼容,包括支持ActiveX,TWAIN及DirectShow。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×