爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 21 产品

PL-D7715 AutoFocus Color Camera

PixeLINK® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Camera

PixeLINK® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Camera

库存 #34-786
RMB 9,281.25
数量 1
RMB 9,281.25
批量价格
索取报价
型号:
PL-D7715-AF-ED
摄像机传感器格式:
1/2.2"
分辨率 (MegaPixels):
15.00
像素 (H x V):
4608 x 3288
类型:
Color Camera
尺寸 (mm):
38.5 x 55.0 x 30.0
帧频 (fps):
12.00
成像设备:
ON Semi MTFF002
输入/输出选项:
1 Trigger Input, 2 GPO
生产商:
PixeLINK®
支架:
C-Mount
像素深度:
8 or 12 Bit
像素大小,H x V (μm):
1.4 x 1.4
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Rolling
视频输出:
USB 3.0
重量 (g):
59.87

Regulatory Compliance

Reach 174:

产品系列说明

  • 无缝集成液体镜头
  • 一键自动对焦,高速对焦
  • 易于使用的USB 3.0接口

PixeLINK®USB 3.0自动对焦液态镜头相机可以无缝集成和控制液态镜头。将液体镜头直接连接到相机,它可以实现快速,连续的对焦控制。这个简便的自动对焦系统使得这款相机非常适用于高速应用,如条形码读取,检查和生物医学应用。PixeLINK®USB 3.0自动对焦液态镜头相机与我们的TECHSPEC®Cx系列定焦镜头相兼容,拥有高分辨率成像性能,集成内置液态镜头 。

开始之前,请从附件部分列表中选择您的相机和适当的Cx 液态镜头套装。这些套装有 12mm,16mm,25mm和35mm 三种焦距可选,同时包括一个TECHSPEC CX 镜头,一个可变焦液态镜头和一个液态镜头夹具。

注意: 不包括液态镜头。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×