• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 81 产品

PL-D725MU-BL,5.3百万像素,PixeLINK黑白相机,USB 3.

 PixeLINK® USB 3.0 Cameras (Board Level)

PixeLINK® USB 3.0 Cameras (Board Level)

产品编码 #89-392
RMB 11,822.63
数量 1
RMB 11,822.63
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
型号:
PL-D725MU-BL
摄像机传感器格式:
1"
分辨率 (MegaPixels):
5.30
像素 (H x V):
2,592 x 2,048
类型:
Monochrome Camera
相机系列:
PL-D
尺寸 (mm):
32 x 48 x 11
曝光控制触发器:
Freely Programmable
帧频 (fps):
75
成像设备:
ON Semi VITA 5000
输入/输出选项:
1 input, 2 outputs, 3.3V
生产商:
PixeLINK®
支架:
C-Mount
注意 :
Dimensions: Do not include lens mount
操作系统 :
Software Driver: Windows 32 and 64 bit
工作温度 (°C):
0 to +50
像素大小,H x V (μm):
4.8 x 4.8
功率要求:
Via USB 3.0 interface
Housing Type:
Board Level
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
视频输出:
USB 3.0
Interface Port Orientation:
Side Panel

合规性

Reach 174:

产品系列说明

  • 分辨率高达20MP
  • 传感器尺寸从½" 到1.1"
  • 有直角外壳版本和裸板结构版本可以获得

PixeLINK® USB 3.0相机是高分辨率且高速的解决方案,适用于从生物识别到监控的各种应用。PixeLINK® USB 3.0相机具有高达20MP的分辨率、高达150fps的帧率以及适用于各种功率和高数据吞吐量的USB 3.0兼容性。直角外壳配置还具有GPIO,可启用触发以便于系统集成。这些USB 3.0相机还能与尺寸从½" 到1.1" 的传感器兼容,并且非常适合检查焊接和PCB以及平板显示器。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×