Board Level
Right Angle
PixeLINK® FireWire相机可用于机器视觉方面,有着很高的性价比,可选各种sensor,这种相机在大多数场合都可适用。所有的FireWire 相机遵从 IIDC 1.3(DCAM)协议,可与IIDC软件兼容,包括Linux和LabVIEW™。功能设置丰富,包括外触发器,快门控制,ROI二次取样,以及动态范围控制等,完全可由软件来控制,可做到“拆箱即用”。
FireWire相机有两个端口,相机可连单端,可通过单FireWire线(不包含)进行供电和数据传输,省了昂贵的连线,采集卡以及电源。
开发软件#58-179,触发配件,安装适配器#58-190,和FireWire Cable(6-to-6 pin)必须单独订购。
PixeLINK® 可为您提供各种系列的板式相机, OEM包装,功能规格和性能相同。这种板式相机可用于各种机器视觉场合,硬件触发机制先进,可通过相机机身和机头控制相机。由于本相机没有进行封装,也没有软件,因此建议熟悉本品的人士使用,用于OEM电子器件。