查看此系列 100 款产品

LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX089S-MC, Sony IMX267, 8.9 MP, Monochrome Camera (Recertified 05-P)

查看更多 LUCID Vision Labs™
×
产品编码 #11-468-RCD-05P 重新认证
×
Similar Cameras
×
- +
RMB 9,424.20
数量 1+
RMB 9,424.20
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
Get Product Downloads
视频输出:
GigE (PoE)
类型:
Monochrome Camera
生产商:
Lucid Vision Labs
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #11-474
图象缓冲:
128MB
相机系列:
Phoenix™
型号:
PHX089S-MC
成像设备:
Sony IMX267
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1"
分辨率 (MegaPixels):
8.90
像素 (H x V):
4,096 x 2,160
像素大小,H x V (μm):
3.45 x 3.45
感应区域,H x V (mm):
14.13 x 7.45
帧频 (fps):
13.70
像素深度:
12 bit
曝光控制触发器:
30μs - 10s
连接器:
GigE, RJ45
电源:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with 12-24VDC Power Supply
功耗 (W):
3 (External Power Supply)
3.5 (PoE)
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
同步:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
尺寸 (mm):
28 x 28 x 28.4 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
39
支架:
C-Mount
Housing:
Partial
Interface Port Orientation:
Back Panel
动态范围 (dB) :
71.30
工作温度 (°C):
-20 to +55
存储温度 (°C):
-30 to +60
GPIO Connector Type:
8-pin JST
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 展开式相机板堆栈提供个性化定制
  • 以太网供电 (PoE) 可实现轻松集成
  • 尺寸紧凑最小24 x 24mm 起

LUCID Vision Labs Phoenix™ 以太网供电 (PoE) 相机是紧凑型高性能相机,具备 PoE GigE 市场上最小的体积之一。相机板堆栈可以展开90 度到 180 度的形状,从而在系统集成中提供更大的灵活性。GigE Vision 可以提供更好的软件通用性,允许兼容第三方开发的 GigE Vision 软件。LUCID Vision Labs Phoenix™ 以太网供电 (PoE) 相机具有强大的图像信号处理 (ISP) 功能,在对高帧率无任何限制的情况下,通过感兴趣区 (ROI)、色彩校正网格表 (CCM) 以及像素合并实现相机的最佳性能。这些相机非常适合对相机紧凑性有要求的工业应用.

 注意: 需要使用 GigE 电缆才能操作,提供 RJ45 和 ix™ 版本。ix™ 版本是微型工业连接器,与 RJ45 电缆不兼容。还提供可选的三脚架适配器 (#11-474)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×