eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 11 产品

Nd:YAG 线激光,垂直Mitutoyo视频显微镜

#89-622 + Objective

#89-622 + Objective

产品编码 #89-622
RMB 53,210.29
数量 1+
RMB 53,210.29
数量 2+
RMB 50,549.77
含税批量价格
索取报价
放大率:
1X
设计波长 DWL (nm):
355, 532, 1064
生产商:
Mitutoyo
最大传感器格式 :
2/3"
型号:
VMU-L
支架:
C-Mount
注意 :
Note: Magnification: 1X Tube Lens
Optional C-Mount adapter #37-044 available for dual-camera system
范围:
UV-VIS-NIR
类型:
Vertical Mount, Brightfield, erect image
重量 (g):
980.00
兼容的对象:

合规性

RoHS 2015:
Reach 211:

产品系列说明

  • 设计用于M26 x 0.706远场校正物镜
  • 2/3"最大传感器尺寸
  • 内置光纤照明接口可兼容 8mm 或 1/4" (0.312") 直径

Mitutoyo视频显微镜设备(VMU)用于将/microscopy/infinity-corrected-objectives/远场校正物镜连接至C接口相机,以快速轻松地完成高功率显微镜系统设置。Mitutoyo视频显微镜设备(VMU)提供1X放大倍率,而其具有的线内照明接口可最大程度地提高对比度,以及产生比落射照明还要简单的照明。此外,VMU为可见光谱到NIR光谱的范围优化,因此也非常适合与可调光圈搭配使用,以在无需调整相机快门或增益的情况下控制光通量。VMU可搭配MT-L转接镜#56-073,兼容近紫外和近红外Mitutoyo物镜。

Mitutoyo 手动转台 (#86-589) 专为与 Mitutoyo 视频显微镜设备 (VMU) 兼容而设计,非常适用于明场观察。Mitutoyo 手动转台具有四个 M26 x 0.706 物镜安装座,由此可在放大倍率不同的多个物镜之间进行快速切换。将转台与 VMU 结合使用可形成具备相机适应性的高功率成像显微镜。可将四个物镜安装座固定在所需位置。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×