爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 168 产品

N-WG-295, 12.5mm直径长波通滤波片

库存 #46-416
RMB 206.25
×
数量 1-10
RMB 206.25
数量 11
RMB 185.63
批量价格
索取报价
直径 (mm):
12.50
尺寸容差 (mm):
±0.38
玻璃/滤波器编号:
Schott N-WG 295
起始响应波长 (nm):
300
厚度 (mm):
3.00
厚度容差 (mm):
±0.2
涂层:
Uncoated
颜色:
Clear
截止位置 λc (nm):
300±6
密度 (g/cm3):
2.51
基底:
Colored Glass
带宽限制 1 λp1 (nm):
400.00
光谱透射率 (%):
99.00
抑止带限制 λs(nm):
250.00
表面质量:
80-50
转变温度 (°C):
565.00
类型:
Longpass Filter
波长:
UV
反射因子Pd :
0.92

Regulatory Compliance

Reach 181:
RoHS 2015:

产品系列说明

  • 紫外光,可见光和红外光通过范围
  • 可见光能被用做彩色带通滤光片

长波通滤光片在短波区域的透射率很低(截止带)而在长波区域则有这很高的透射率(通带)

长波通滤光片成套组件

长波通滤光片成套组件有三个不同选择:紫外-可见光,可见光或是可见光-近红外光。每个成套工具都包括8个12.5毫米直径,1英寸直径或是2英寸方型滤光片。木制的盒子,泡沫做内套。

  • 紫外-可见光成套组件包括:WG 295, WG 305, WG 320, L 37, GG 400, GG 420, GG 435, GG 455
  • 可见光成套组件包括:GG 475, GG 495, OG 515, OG 530, OG 550, OG 570, OG 590, RG 610
  • 可见光-近红外成套组件包括:RG 630, RG 665, RG 695, RG 715, RG 780, RG 830, RG 850, RG 1000

全部滤光片组件

全部滤光片组件可选12.5mm 直径, 50.0mm直径, 1"直径, 或 2"X2" 规格的滤光片. 每个成套组件包括 37长波通玻璃滤色片

技术信息

 
λs limit of stopband: specified at 0.001% internal transmittance
λc cut-off position: specified at 50% internal transmittance
λp limit of the passband
tip internal spectral transmittance at λp
ρ density
Tg transformation temperature

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×