爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 37 产品

封装的M62 x 0.75螺纹日光蓝滤光片

库存 #46-534
RMB 424.88
数量 1
RMB 424.88
批量价格
索取报价
基底:
Colored Glass
兼容光学厚度 (mm):
2.5
表面质量:
80-50
安装螺纹:
M62 x 0.75
类型:
Mounted Imaging Filter
玻璃/滤波器编号:
LB-120
颜色:
Daylight Blue
起始响应波长 (nm):
340.00
截止波长 (nm):
465.00
波长范围 (nm):
400 - 700
基片厚度(mm):
2.5
Mount Diameter (mm):
65 +0/-0.2
Mount Thickness (mm):
5.5 ±0.1
Mount Thickness Including Threads (mm):
8

Regulatory Compliance

RoHS:

产品系列说明

  • 对比度有了进一步的提高
  • 隔离掉了一部分光波段/色段
  • 采用高品质材质

滤色镜可用于机器视觉方面,可与黑白相机搭配提高对比度和分辨率,利用“相似的颜色可使相同的颜色亮度提高”的原则来改善效果。这种滤色镜视场大,难得的是对角度敏感。日光下蓝色的滤光片可将色温从3300K提高到5500K(白天)。在与闪光灯(石英-卤素以及荧光灯)配合使用时,彩色CCD相机(红/蓝增益以及白平衡)可优化设置。

所有的滤光片都可以通过适合的公螺纹和母螺纹连接在壳体上。彩色滤光片也可以用于在装配有紫外(UV)滤光片的结构中来阻挡不被期望的紫外光并在恶劣的环境下保护滤光片。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×