爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

LightPath 390017 | BBAR (3000-5000nm) Mtd IR Aspheric Lens
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 31 产品

红外非球面透镜,带框,0.72数值孔径,1.5mm焦距,镀3.0-5.0μm增透

产品编码 #83-722
RMB 3,008.63
数量 1-10
RMB 3,008.63
数量 11
RMB 2,707.76
含税批量价格
索取报价
数字孔径 NA:
0.72
直径 (mm):
6.24 ±0.10
有效焦距 EFL (mm):
1.50
有效孔径 CA(mm):
2.60
涂层:
BBAR (3000-5000nm)
表面质量:
80-50
中心厚度 CT (mm):
6.25
工作距离 (mm):
1.24
基底:
Black Diamond™ BD-2 (Ge28Sb12Se60)
涂层规格:
Ravg <1.0% @ 3 - 5μm
有效焦距/有效孔径直径比:
0.69
支架:
Stainless Steel, M6 x 0.5 Thread
Lightpath Lens Code:
390017
类型:
Aspheric Lens
波长范围 (nm):
3000 - 5000
4μm 时的折射率 nd:
2.6210
14μm时的折射率nd :
2.5843
10μm时的折射率nd :
2.6023
5μm 时的折射率 nd:
2.6173
转变温度 (°C):
285.00
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
14.00
密度 (g/cm3):
4.68
Thermo-optic coefficient dn/dT:
70 x 10-6/°C from -40° to +80°C (5 - 14 μm)

合规性

RoHS 2015:
Reach 205:

产品系列说明

  • 波长范围1-14μm
  • 可选各种膜层
  • 封装与未封装版可选

这种红外非球面镜片非常适合用在各种中红外和远红外场合,采用模压制作,价格低,工作温度比锗材料更高(锗在100°C时透射率会损失20-30%)。

系列镜片可选各种膜层。如有订制需要,如订制膜层,订制设计,或在非球面表面加衍射性能,请与我们销售部门联系。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×