爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 12 产品

公制分划板,100X Peak 内置照明的显微镜

Peak Illuminated Wide-Field Direct Measuring Microscopes

Peak Illuminated Wide-Field Direct Measuring Microscopes

库存 #39-766
RMB 3,588.75
数量 1
RMB 3,588.75
批量价格
索取报价
视场 (mm):
1.45
放大率:
100X
数字孔径 NA:
0.19
尺寸 (mm):
At Focus: 63 Dia. x 172 L
Pen Illuminator: 16 Dia. x 147 L
工作距离 (mm):
5.7
刻度 (mm):
0.01
分划板刻度 (mm) :
0.6-0-0.6
Depth Measurements (mm):
Up to 32

Regulatory Compliance

RoHS:

品名

Reticle should not be removed or replaced.

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×