封装的安装螺纹为M86 x 1.00玻璃材质线偏振片

Mounted Linear Glass Polarizing Filters

×
产品编码 #64-902 联系我们
×
- +
RMB 1,278.03
数量 1-9
RMB 1,278.03
数量 10+
RMB 1,179.31
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效孔径 CA(mm):
80.00
涂层:
Uncoated
直径 (mm):
90.00 +0/-0.2
消光比:
Approx. 19:1 at 400nm
Approx. 200:1 at 500nm
≥2700:1 at 550-650nm
Approx. 600:1 at 700nm
滤光片螺纹:
M86 x 1.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
工作温度 (°C):
-15 to +70
偏振 :
95% Efficency
透射率 (%) :
Single: 30
Crossed: 0.15
类型:
Mounted Imaging Filter
构造 :
Dichroic
Mount Thickness (mm):
9 ±0.1
波长范围 (nm):
400 - 700
Mount Thickness Including Threads (mm):
11

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可折叠旋转支架
  • 消除亮斑,减少眩光
  • 95% 偏光效率
  • 另有 未安装型 可供选择

带封装的线性玻璃偏振滤光片具有可旋转螺纹支架,该支架备有各种标准螺纹尺寸可供选择。线性偏光镜传输单轴偏光,可用于在成像系统中减少眩光和亮斑。可堆叠安装两个偏光镜实现不同亮度效果。厚度包括 2mm 外螺纹。 带封装的线性玻璃偏振滤光片的偏振效率为 95% 。同类型的滤光片还有不带封装的版本可选。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号