爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 2 产品

照度计(0-200,000Lux)

库存 #38-423
RMB 1,732.50
数量 1
RMB 1,732.50
批量价格
索取报价
范围:
0 - 200,000 Lux
电源:
9V Battery (Not included)
分辨率(勒克斯) :
1 from 0 - 2000
10 from 2000 - 20000
100 from 20000 - 200000
工作寿命(小时):
150.00
显示精度 (%) :
±2, ±1 Digit
工作湿度:
<80% Relative Humidity
工作温度 (°C):
0 to +50
采样时间(秒) :
0.3

Regulatory Compliance

RoHS:
不符合标准

产品系列说明

  • 0 到 200,000 Lux / 0 到 20,000 FC

本品在测量时可自动选择并转换量程,测量范围广,自动调整归零,有一键数据锁定功能,硅光探测头,低电量报警,密封隔膜按钮,信号可输出,可进行系统扩展,配带说明书。尺寸为5.9" L x 3.1" W x 1.1" T;重量8.0 oz。

技术信息

 
Lux/FC Conversion Auto counting conversion
Display 3-½ digital LCD display / multi-function
Output 0 to 2V DC, 1mV / digital;
Impedance: 600 ohms;
3.5 Diameter phone output terminal for connection with recorder, controller, CPU converter.

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×