Lumenera INFINITY 3-6UR 显微相机,黑白

查看更多 Teledyne DALSA
×
产品编码 #33-288 6-10 工作日
×
- +
RMB 52,884.00
数量 1+
RMB 52,884.00
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
视频输出:
USB 3.0
类型:
Monochrome Microscopy Camera
生产商:
Teledyne Lumenera
安装螺纹:
2 x ¼-20 (Integrated into Housing)
图象缓冲:
Not Specified
相机系列:
INFINITY
型号:
INFINITY3-6UR
成像设备:
Sony ICX694
传感器类型:
Progressive Scan CCD
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1"
分辨率 (MegaPixels):
6.00
像素 (H x V):
2,752 x 2,192
像素大小,H x V (μm):
4.54 x 4.54
感应区域,H x V (mm):
12.49 x 9.95
帧频 (fps):
27.00
像素深度:
8/14 bit
曝光控制触发器:
23μs - 1.79s (video)
电源:
Power over USB
功耗 (W):
6
GPIOs:
N/A
同步:
Hardware Trigger (GPIO)
尺寸 (mm):
97.8 x 69.8 x 50.8 (exludes lens mount)
重量 (g):
395
支架:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Side Panel
动态范围 (dB) :
64.8
工作温度 (°C):
0 to +50
存储温度 (°C):
-30 to +70
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (MRX)

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 适用于生命科学,临床和工业应用
  • USB即插即用
  • 强大的采集和分析软件
  • 兼容PC和Mac

Teledyne Lumenera INFINITY显微相机非常适用于定量的,低照度的应用。这款相机兼容C接口,并提供图像分析软件和业界领先的四年保修。高动态范围和14位输出使这款相机成为生命科学,临床和材料科学应用的绝佳选择Teledyne Lumenera INFINITY显微摄像机通过小于1 e-/s的额定电流来管理曝光时间。

这款Teledyne Lumenera INFINITY显微相机配备了超灵敏的索尼CCD技术,其性能,价格和质量使其成为荧光应用的理想解决方案,可用于教学,研究实验室或工业领域。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号