查看此系列 34 款产品

LUCID Vision Labs Atlas10 ATX124S-CC, Sony IMX535, 12.3MP, Color Camera (Recertified 05-P)

查看更多 LUCID Vision Labs™

LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front, C-Mount)

LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front, C-Mount) LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Back)
×
产品编码 #18-473-RCD-05P 重新认证
×
Similar Cameras
×
- +
RMB 17,871.24
数量 1+
RMB 17,871.24
含税批量价格
索取报价
Get Product Downloads
视频输出:
10GigE (PoE+)
类型:
Color Camera
生产商:
Lucid Vision Labs
安装螺纹:
2 x ¼-20 with Tripod Mount Adapter #17-120
图象缓冲:
380MB
相机系列:
Atlas10
型号:
ATX124S-CC
成像设备:
Sony IMX535
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1/1.1"
分辨率 (MegaPixels):
12.30
像素 (H x V):
4,096 x 3,000
像素大小,H x V (μm):
2.74 x 2.74
感应区域,H x V (mm):
11.22 x 8.22
帧频 (fps):
89.70
像素深度:
8/10/12 bit
曝光控制触发器:
5.93μs - 10s
连接器:
10GigE, M12
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
功耗 (W):
11.5 (External Power Supply) <12 (PoE+)
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
同步:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
尺寸 (mm):
55 x 55 x 95.5 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
304
支架:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
工作温度 (°C):
-20 to +55
存储温度 (°C):
-30 to +60
GPIO Connector Type:
8-pin M8
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 10GigE 以太网接口,使用 PoE+
  • 1620 至 2450 万像素索尼第 4 代 Pregius S 传感器
  • 紧凑型 55 x 55mm 尺寸

LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE 以太网供电 (PoE) 相机结合了第 4 代索尼 Pregius S 传感器和 10GigE 接口,采用紧凑和坚固的外壳,在提供快速帧率的同时,确保高分辨率和高图像质量。10GBASE-T 以太网供电 PoE+ 接口支持高达 1.2 GB/s 的数据传输速度,还可以通过一根长达 25 米的 CAT6a 电缆为相机供电。高带宽使这些相机能够以高位深度 (10/12 位) 运行,以充分提高图像质量,同时保持平滑的帧率。背光 CMOS 传感器具有高灵敏度、高动态范围和低噪声,并在同一光轴上主动对准镜头接口,充分减少传感器倾斜和旋转造成的性能差异。LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE 以太网供电 (PoE) 相机与 GigE Vision 兼容,具有坚固的 M12 以太网连接器和 M8 GPIO 连接器,非常适合工业、汽车、工厂自动化、流程控制和其他需要高分辨率和带宽的机器视觉应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×