爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 7 产品

长波紫外石英灯

库存 #40-765
RMB 1,642.50
数量 1
RMB 1,642.50
电源:
Required for operation. Power supply is not included (#70-298)
波长 (nm):
365.00
输出功率密度 (mW/cm2):
2.5
尺寸 (mm):
Tube Diameter 9.5, Tube Length 53
Handle Inner Diameter 7.9, Handle Outer Diameter 9.5
总长度 (mm):
133.4
重量 (g):
70.00

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 提供短波和长波 UV 选项
  • 电源单独出售
  • 紫外线灯罩单独出售

这些石英灯是小型、低压、汞蒸气放电灯,由双孔材料制成,一端带有两个电极。这些灯非常稳定,并且保持高紫外线辐射输出。它们采用光谱发射,包含光谱的紫外和可见部分中的许多分隔良好的谱线。它们被广泛用作光谱、色谱和光度测定中的光谱校准源.

注意: 带插头的24"电线套件用于连接电源. 电源(#70-298)不包括在内,另行单独出售. 紫外线灯罩 (与 #40-759兼容) 单独出售.

电源

单独容纳的电源,可有效操作上述UV铅笔灯。尺寸为4.5"长 x 4"宽 x 3.13"高。净重为5 lbs。金属外壳配有开关、橡胶脚、7.5英尺电源线和3英尺辅助灯线.

仅适用于短波灯 (#40-759) 的紫外线灯罩

护罩A具有一个1mm内径钻孔。护罩B的光圈为7.9mm x 15.9mm,护罩C的光圈为4.8mm x 38.2mm.

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×