eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 2 产品

线性可变近红外线带通滤光片

#88-366

#88-366

产品编码 #88-366
RMB 16,907.63
数量 1-10
RMB 16,907.63
数量 11
RMB 15,216.86
含税批量价格
索取报价
最小传输 (%):
>90
光密度 OD:
≥4.0
涂层:
Variable
尺寸 (mm):
60.0 x 12.0
带宽 (nm):
@50%: 7-20
@0.1%: 20-60
孔径 (mm):
0.5 x 10.0
光密度步进:
Average: λ<CWL, >4.0; λ>CWL, >3.0
Minimum: λ<CWL, >3.0; λ>CWL, >2.0
基底:
厚度 (mm):
2.50
传输步进 (%):
70 to 90 (Average)
类型:
Bandpass Filter
波长范围 (nm):
550 - 1000

合规性

产品系列说明

线性可变带通滤光片是一种精确镀膜的滤光片,其光谱性质会随着滤光片长度的变化而呈现线性变化。线性可变带通滤光片在窄带宽中具有高透射率,且能深度截止不必要的光源,以便在所需波长内最大限度地提高系统性能。用户只需移动滤光片以改变其相对于光源的方向,即可调整光谱响应。另外,单个线性可变带通滤光片可取代多个专用滤光片,进而简化系统设置,并且将系统的整体重量减到最低。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×