eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 30 产品

Light Guide Adapter for Flexible Wavelength Selector

Light Guide Adapter for SLI Flexible Wavelength Selector

Light Guide Adapter for SLI Flexible Wavelength Selector

产品编码 #15-572 新信息
×
RMB 3,932.40
数量 1+
RMB 3,932.40
数量 2+
RMB 3,775.10
含税批量价格
索取报价
型号:
WS-LGA-M
生产商:
Spectrolight

合规性

产品系列说明

  • 可调节的滤光片,具有可调节的 CWL 和带宽
  • 具有很大(直径最高可达 10mm)的圆形输出光圈
  • 以手动方式或软件来控制波长选择
  • Auto 型号与 Spectrolight Mighty Light 可调节照明器兼容

Spectrolight 柔性波长选择器 (FWS) 是可调节的滤光片,使用TwinFilm™ 技术提供与单色仪相同的波长调节功能,但具有更大的圆形输出光圈。这些可调节滤光片具有三种型号:Basic、Auto Mono 和 Auto Poly。Basic 和 Auto Mono 型号可在高达 100nm 的光谱范围内进行调节,而 Auto Poly 型号具有高达 500nm 的更广泛的光谱范围。Basic 型号采用手动方式通过三个旋钮对中心波长、透射带宽和光束偏移补偿进行调节,而 Auto Mono 和 Auto Poly 型号通过 USB 采用软件控制。Spectrolight 柔性波长选择器 (FWS) 非常适用于荧光显微镜、高光谱成像、生命科学仪器,或需要广泛调节波长的常规实验室研究。配件包括用于光输出的准直器、光纤准直器适配器、光纤光导连接器、虹膜光圈,以及具有 M4 中心孔(以便于轻松执行接杆安装)的磁性底座。这些可调节滤光片与宽带灯兼容,Auto Mono 及 Auto Poly 型号与 Spectrolight Mighty Light 照明器兼容。

Example Software Interface for the Auto Mono and Auto Poly Models
Example Software Interface for the Auto Mono and Auto Poly Models
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×