Acktar Light Absorbent Foil
Acktar Light Absorbent Film
Acktar Light Absorbent Foil
Acktar Light Absorbent Film
Acktar 吸光箔与吸光膜用于在部件上直接镀膜不实际的应用(包括光学包装、激光设备和平台、红外系统或被动热控制)中消除光反射。Acktar 吸光箔与吸光膜具有高发射率和低反射率、低释气性、出众的生物兼容性、广泛的操作温度范围,并与 1 级洁净室兼容。Acktar 吸光箔与吸光膜以预先切割的尺寸或客户自定义的尺寸提供。
Acktar 吸光箔与吸光膜采用 Metal Velvet™(铝上的漫射镀膜)、Spectral Black™(铝上的半镜面镀膜)或 MaxiBlack™(聚酰亚胺上的漫射镀膜)。Metal Velvet 具有卓越的光吸收性能,而 Spectral Black 更加耐用。Maxiblack 不仅耐用而灵活,而且不导电,可用于需要使用不导电的吸光材料的应用。
请注意: Metal Velvet 耐磨性较差,因此在没有使用适当设备的情况下应避免所有表面接触.
#88-239 Light Absorbing Foil Sample Kit Contents | ||
Coating Type | Substrate | Size |
Metal Velvet™ | Foil | 150 x 300mm |
Spectral Black™ | Foil | 150 x 300mm |
Fractal Black™ | Stainless Steel Plate | 40 x 40mm |
Magic Black™ | Aluminum Plate | 40 x 40mm |