爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 13 产品

Ultima Stand Adapter, Leica

产品编码 #34-487
RMB 2,021.25
数量 1
RMB 2,021.25
批量价格
索取报价

合规性

产品系列说明

  • 颜色匹配所有无穷远校正物镜
  • 与35mm全画幅传感器兼容
  • 拥有杰出的齐焦性能

InfiniTube™ Ultima显微镜管透镜是远场InFocus™模块的简化版本。除了InFocus的放大动态聚焦之外,所有三种色差校正Ultima模块都使用相同的光学元件和附件,因此可以灵活适应,即使采用最大尺寸以获取更高的分辨率,也是如此。

注意:不包括适配器和附件。需要使用一个物镜和适配器。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×