eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 4 产品

国际开关式电源(110-220V)W/110V线

#64-573

#64-573

产品编码 #57-540
RMB 1,425.50
数量 1+
RMB 1,425.50
含税批量价格
索取报价
类型:
Camera Accessory

合规性

产品系列说明

  • 可搭载的物体重量为 6 磅/ 9 磅
  • 即插即用功能
  • RS232/485电脑控制

本云台借助于¼-20螺栓和机架台可自动调整相机镜头或激光的位置,调整完成后可固定位置。本品体积小,可通过简单的ASCII控制,支持运动位置改变功能,可控制位置,速度以及加速度等,控制精确,底部和前部都有¼-20安装空,有位置调整装置,控制器,控制电缆(7英尺),以及RS-232 PC线(7英尺)。电源(#57-540)单独销售,#57-540电源可用11V-220V电压,IEC电源插槽和110V 美国标准移动式电源线。

The nodal units come assembled with side bracket, and are larger than standard pan tilt units to enable the camera or laser to be mounted at the intersection of the pan and tilt axes. As a result the motion can be programmed in terms of pure rotation, with no translation.

#33-268
#33-268
#33-269
#33-269
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×