eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 31 产品

红外非球面透镜,0.71数值孔径,3mm焦距,镀8.0-12.0μm增透膜

产品编码 #88-076
RMB 2,662.56 Other Coating Options
×
数量 1-10
RMB 2,662.56
数量 11
RMB 2,396.31
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
6.50 ±0.015
有效焦距 EFL (mm):
3.00 @ 7800nm
数字孔径 NA:
0.71
中心厚度 CT (mm):
2.62
涂层:
BBAR (8000-12000nm)
涂层规格:
Ravg <1.0% @ 8 - 12μm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black Diamond™ BD-2 (Ge28Sb12Se60)
有效孔径 CA(mm):
5.00
表面质量:
80-50
边缘厚度 ET (mm):
1.87
倒角:
Protective bevel as needed
有效焦距/有效孔径直径比:
0.7
密度 (g/cm3):
4.68
10μm时的折射率nd :
2.6023
14μm时的折射率nd :
2.5843
4μm 时的折射率 nd:
2.6210
5μm 时的折射率 nd:
2.6173
Lightpath Lens Code:
390093
Thermo-optic coefficient dn/dT:
70 x 10-6/°C from -40° to +80°C (5 - 14 μm)
转变温度 (°C):
285.00
波长范围 (nm):
8000 - 12000
工作距离 (mm):
2.35
Conjugate Distance:
Infinite

合规性

RoHS 2015:
Reach 211:

产品系列说明

  • 波长范围1.8 - 12μm
  • 可选各种膜层
  • 封装与未封装版可选

LightPath® 中波与长波红外 (IR) 非球面透镜采用低成本模塑设计,与镀锗基片非球面透镜相比具有多项重要优点。这些非球面透镜的 dn/dT 和 CTE 显著低于镀锗非球面透镜,在温度发生变化时,焦距的变化更小。这些透镜的工作温度比镀锗非球面透镜更高(镀锗非球面透镜在 100°C 时透射率将有 20 – 30% 的损失),可用于包括 QCL 激光器的准直器在内的应用,也可以用作热成像装配件内的组件。

系列镜片可选各种膜层。如有订制需要,如订制膜层,订制设计,或在非球面表面加衍射性能,请与我们销售部门联系。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Tick Tock

×