• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 48 产品

2448 X 2048 MONO USB3.0 GRASSHOPPER

FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras	(Front)
FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras	(Back)

FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras (Front)

FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras (Back)

产品编码 #89-527-RCD-05P 重新认证
×
RMB 16,611.00
数量 1
RMB 16,611.00
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
型号:
GS3-U3-50S5M-C
摄像机传感器格式:
2/3"
分辨率 (MegaPixels):
5.00
像素 (H x V):
2,448 x 2,048
类型:
Monochrome Camera
相机系列:
Grasshopper®3
连接器:
USB 3.0 interface with screw locks
尺寸 (mm):
44 x 29 x 58
电子快门:
0.03 ms - 2 s
帧频 (fps):
15
图象缓冲:
128MB frame buffer
图像格式 :
Mono8, Mono12, Mono16 , Raw8, Raw12, Raw16
成像设备:
Sony ICX625
生产商:
FLIR
内存 (MB) :
2MB non-volatile Flash memory
支架:
C-Mount
工作温度 (°C):
0 to +50
像素深度:
8, 12, and 16 bit digital data
像素大小,H x V (μm):
3.45 x 3.45
存储温度 (°C):
-30 to +60
同步:
External or Via Software
传输速度 (Gbit/s) :
5.00
传感器类型:
Progressive Scan CCD
快门类型:
global
视频输出:
USB 3.0
重量 (g):
90

合规性

品名

USB 3.0 cable (sold separately) is required for operation. Optional power supply (#86-784) available. Software available for download.

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×