爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 46 产品

GS3-U3-14S5M-C USB3.0 Grasshopper

库存 #33-530
RMB 13,983.75
数量 1
RMB 13,983.75
批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
型号:
GS3-U3-14S5M-C
摄像机传感器格式:
2/3"
分辨率 (MegaPixels):
1.4
像素 (H x V):
1384 x 1036
类型:
Monochrome Camera
相机系列:
Grasshopper®3
连接器:
USB 3.0 interface with screw locks
尺寸 (mm):
44 x 29 x 58
电子快门:
0.03 ms - 5400 s
帧频 (fps):
30
图象缓冲:
128MB frame buffer
成像设备:
Sony ICX285
生产商:
FLIR
内存 (MB) :
2MB non-volatile Flash memory
支架:
C-Mount
工作温度 (°C):
0 to +50
像素深度:
14 Bit
像素大小,H x V (μm):
6.45 x 6.45
存储温度 (°C):
-30 to +60
同步:
External or Via Software
传输速度 (Gbit/s) :
5.00
传感器类型:
Progressive Scan CCD
快门类型:
Global
视频输出:
USB 3.0
重量 (g):
90

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 备有高分辨率、高灵敏度传感器
  • 高帧速率由USB 3.0接口驱动
  • 包含图像采集软件和SDK

Point Grey Grasshopper®3高性能USB 3.0相机是种高速14位成像相机,设计用于严格的机器视觉应用,包括计量、测量及检测。Point Grey Grasshopper®3高性能USB 3.0相机均备有128MB图像缓冲及2MB内存。相机除了备有机载图像处理功能,如彩色插值、伽玛值以及查找表功能,其随附的图像采集软件和SDK也为用户带来了更多额外的功能。USB 3.0相机是Camera Link®系统理想的替代品。

注意:需要USB 3.0电缆(单独出售)才能操作。编号为 (#86-784) 的可选择的电源可以获得。 软件可供下载

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×