爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 77 产品

FILTER HOYA G533 1IN DIA

库存 #34-449
RMB 404.25
×
数量 1-10
RMB 404.25
数量 11
RMB 363.83
批量价格
索取报价
玻璃/滤波器编号:
Hoya G533
直径 (mm):
25.40
尺寸容差 (mm):
+0/-0.25
厚度 (mm):
2.50
厚度容差 (mm):
±0.2
表面质量:
80-50
半峰全宽 FWHM (nm):
95
中心波长 CWL (nm):
533
涂层:
Uncoated
颜色:
Green
密度 (g/cm3):
2.60
基底:
Colored Glass
类型:
Bandpass Filter
波长:
VIS

Regulatory Compliance

RoHS 2015:

产品系列说明

  • 紫外光,可见光,红外光范围
  • 可选形状有圆形和方形

带通滤光片的透过带被两个截止带包围着,它只允许光谱中的部分波长通过。这些滤光片在紫外光,可见光或是红外光谱中有较宽的光谱带宽。接近黑色的滤光片吸收可见光辐射。它们比较适合紫外光或是红外光探测应用领域。紫外光滤光片比较适合254nm 和365nm水银线的选择透过应用,红外滤光片经常被用在夜视或是红外探测系统中。

带通滤光片成套工具:这种滤光片成套工具包括8片滤光片,其中包括U-330, U-340, BG-3, BG-18, BG-38, B-390, VG-9, and RT-830等玻璃类型。木制包装盒,泡沫衬套。

BG-38,U-340,RT-830和U-360都可以可预装的轮式滤光器上。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×