eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 3 产品

1/2"(12.5mm)适配器

2
2

2" (50mm) Motorized Kinematic Mount (Front), #68-339

2" (50mm) Motorized Kinematic Mount (Back), #68-339

产品编码 #68-342
RMB 688.17
数量 1
RMB 688.17
含税批量价格
索取报价

合规性

产品系列说明

  • 极佳的分辨率和可重复性
  • 带有整合式电机和控制器,易于使用
  • 可以手动或通过 RS-232 序列接口控制
  • 提供 ½" (12.5mm)、1" (25mm) 和 C 型安装适配器

这些由计算机控制的反射镜固定架可实现角位移为 10.5° 的高分辨率动态移动。此独立装置包含两个步进电机(每个轴各一个)和一个内置控制器,该控制器可直接连接到任何计算机的 RS-232 端口,仅由随附的 15V 电源供电。最多可用 127 个装置(254 个轴)进行菊链连接,且可与其他可调平台兼容。当固定架移动到所需位置时,通过 RS-232 连接进行报告,固定架将保持在该位置,即使未接通电源。通过固定架背部的电位计可方便地手动控制位置。这些电位计可用于移动固定架,最小速度可达 1.5μrad/s,最大速度可达 60mrad/s。在手动移动过程中,反射镜固定架会不断传达其位置信息,您还可使用计算机对其进行监控,虽然手动操作不需用计算机。每个装置包含的组件:15V 通用电源、6’ 数据线和 RS-232 适配器。

Each self contained unit includes two stepper motors (one for each axis), built-in controller that connects directly to the RS-232 port of any computer, 15V universal power supply, and 6ft. data cable. Replacement accessories can be purchased separately. Mount can be daisy-chained up to 127 units (254 axes).

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Tick Tock

×