爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 选择国家
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 9 产品

TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
滤光片接口, M29.5 x 0.5 转 M39 x 0.5 (母)

M39 x 0.5 Filter Adapter for 8mm UC Series Lens, #33-309

M39 x 0.5 Filter Adapter for 8mm UC Series Lens, #33-309

产品编码 #33-309
RMB 254.25
数量 1
RMB 254.25
批量未税价格
索取报价
滤光片螺纹:
M39 x 0.5 (Female)
Front Thread:
M29.5 x 0.5 (Male)
类型:
Lens Accessory

合规性

产品系列说明

  • 超紧凑 (UC) 设计,外型小巧
  • 4K分辨率,专为小型像素 (≤2.2μm)设计
  • 已针对1/2.5"传感器进行优化,支持最大尺寸1/1.8"的传感器

我们推出了超紧凑TECHSPEC® UC系列定焦镜头,这种设计可以在优化性能、成本及尺寸的同时不影响其品质或风格。这款镜头专为 ≤2.2μm的像素而设计,能在整个传感器范围内提供高等级的分辨率 (>200 lp/mm),并与所有标准C接口相机相容。TECHSPEC® UC系列定焦镜头具有焦距与光圈调整功能,以及埋头固定螺钉,可用于典型的机器视觉工作距离。这款镜头已针对1/2.5"传感器进行优化,同时还适用于最大尺寸达1/1.8"的传感器。无论是相机传感器尺寸较小的应用,还是不同工作距离的应用,TECHSPEC® UC系列定焦镜头都有出众表现,因此非常适用于检测、工厂自动化、生物医学装置及其他广泛应用。

注意: 对于固定光圈仪器版本,请参阅我们的 TECHSPEC® UCi 系列定焦镜头.

#33-300
#33-300
#33-301
#33-301
#33-302
#33-302
#33-303
#33-303
#33-304
#33-304
#33-305
#33-305

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×