爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 57 产品

EO-50232C Color USB3.0 Camera

库存 #34-856
RMB 11,220.00
数量 1
RMB 11,220.00
批量价格
索取报价
型号:
EO-50232
摄像机传感器格式:
2/3"
分辨率 (MegaPixels):
5.04
像素 (H x V):
2456 x 2054
类型:
Color Camera
尺寸 (mm):
29 x 29 x 29
帧频 (fps):
36
成像设备:
Sony IMX264
生产商:
EO
支架:
C-Mount
像素深度:
12-bit
像素大小,H x V (μm):
3.45 x 3.45
感应区域,H x V (mm):
8.45 x 7.07
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
视频输出:
USB 3.0
重量 (g):
52.00
编号:
UI-3280

Regulatory Compliance

Reach 197:
RoHS 2015:

产品系列说明

  • 体形小巧,尺寸为29 x 29 x 29mm
  • 采用USB 3.0 接口,可达到最大数据传输速度
  • 轻盈的镁外壳
  • 另备有PoE型号可供选择

EO USB 3.0 CMOS 机器视觉相机设计轻便而且体积小巧,适用于各种机器视觉应用。本产品备有0.4 – 18.1百万像素可供选择,这些相机可采用USB 3.0接口以达到高达5Gbits/s的最大数据传输速度。EO USB 3.0 CMOS机器视觉相机具有可锁定的微型USB 3.0连接器,以确保其耐用性和一致性。

注意: 需要USB 3.0 #86-770数据线(单独出售)才能操作。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×