• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 28 产品

EO-5012M 1/2英寸CMOS 精简版黑白相机,USB接口

LE (Lite Edition)

LE (Lite Edition)

产品编码 #63-850
RMB 5,720.63
数量 1
RMB 5,720.63
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
型号:
EO-5012M
摄像机传感器格式:
1/2"
分辨率 (MegaPixels):
5.00
像素 (H x V):
2,560 x 1,920
类型:
Monochrome Camera
尺寸 (mm):
44 x 44 x 25.4
帧频 (fps):
6.00
成像设备:
ON Semi MT9P031
生产商:
EO
支架:
C-Mount
安装螺纹:
¼-20 Adapter Plate
像素深度:
8-bit
像素大小,H x V (μm):
2.2 x 2.2
感应区域,H x V (mm):
5.6 x 4.2
同步:
Internal or Via Software
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global Start or Rolling
视频输出:
USB 2.0

合规性

RoHS 2015:
Reach 197:

产品系列说明

  • 超小化结构设计
  • 逐行扫描
  • 通过二次取样或AOI可调帧频
  • 可在苛刻的振动环境下稳定的工作

EO USB 2.0 相机可装备机器视觉系统,每个相机包括软件人机界面,使用者可以按照自己的喜好设定区域,增益,曝光时间,帧频,触发延时,数字输出(flash)延时以及持续时间。相机的软件可采用JPEG格式或BMP格式保存图片或以AVI格式保存视频文件。另外,软件有轮廓增强功能,镜像功能,以及图象BINNING功能,在垂直方向和水平方向,也可以进行热像素修正,直接显示(WDM),包含ActiveX和TWAIN驱动和SDK文件。

LE版 EO USB 2.0 相机尺寸更紧凑,采用经济型设计,封装外壳为塑胶结构。此相机的外形尺寸为41mm x 41mm x 25.4mm ,重量只有32g。

Board Level versions also available.

Required USB 2.0 Cable (mini-B to standard-A) (#59-382) 相机不包含连线。

下载驱动和使用说明书。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×