LE (Lite Edition)
LE (Lite Edition)
EO USB 2.0 相机可装备机器视觉系统,每个相机包括软件人机界面,使用者可以按照自己的喜好设定区域,增益,曝光时间,帧频,触发延时,数字输出(flash)延时以及持续时间。相机的软件可采用JPEG格式或BMP格式保存图片或以AVI格式保存视频文件。另外,软件有轮廓增强功能,镜像功能,以及图象BINNING功能,在垂直方向和水平方向,也可以进行热像素修正,直接显示(WDM),包含ActiveX和TWAIN驱动和SDK文件。
LE版 EO USB 2.0 相机尺寸更紧凑,采用经济型设计,封装外壳为塑胶结构。此相机的外形尺寸为41mm x 41mm x 25.4mm ,重量只有32g。
Board Level versions also available.
Required USB 2.0 Cable (mini-B to standard-A) (#59-382) 相机不包含连线。