EO GigE相机配备了主机的功能,用于机器视觉更加方便。相机都配有软件,使用者可根据需要设定感兴趣区域(AOI),增益,曝光时间,帧频,触发延迟以及数字输出(flash)延迟时间和持续时间。使用者可指定曝光时间,增益和白平衡,当然也可根据使用条件自动调整。相机的软件采集到静止图片,并用JPEG或Bitmap格式存储,也可存储为AVI 视频格式。另外,此软件具有图像边缘增强功能,镜像功能和图像分级功能,在垂直方向和水平方向,还具有热像素校正功能。含直接显示(WDM)、ActiveX 和TWAIN驱动以及SDK软件开发包等。