• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 40 产品

EO-0413M 1/3英寸黑白相机,GigE接口

产品编码 #63-852 Clearance
×
RMB 4,597.69
数量 1
RMB 4,597.69
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
型号:
EO-0413M
摄像机传感器格式:
1/3"
分辨率 (MegaPixels):
0.36
像素 (H x V):
752 x 480
类型:
Monochrome Camera
尺寸 (mm):
34 x 44 x 43.5
帧频 (fps):
100.00
成像设备:
ON Semi MT9V022
生产商:
EO
支架:
C-Mount
安装螺纹:
¼-20, Adapter Plate #63-934 Sold Separately
注意 :
Compatible Power Supply: 6-pin Hirose HR10 connector #63-859, Sold Separately
像素深度:
8-bit
像素大小,H x V (μm):
6 x 6
感应区域,H x V (mm):
4.5 x 2.8
同步:
Internal or Via Software
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
视频输出:
GigE
重量 (g):
97.00

合规性

RoHS 2015:
Reach 197:

产品系列说明

  • 采用超紧凑结构设计
  • 逐行扫描
  • 可调整帧频,二次采样或AOI
  • 操作软件功能强大,使用方便,界面友好

EO GigE相机配备了主机的功能,用于机器视觉更加方便。相机都配有软件,使用者可根据需要设定感兴趣区域(AOI),增益,曝光时间,帧频,触发延迟以及数字输出(flash)延迟时间和持续时间。使用者可指定曝光时间,增益和白平衡,当然也可根据使用条件自动调整。相机的软件采集到静止图片,并用JPEG或Bitmap格式存储,也可存储为AVI 视频格式。另外,此软件具有图像边缘增强功能,镜像功能和图像分级功能,在垂直方向和水平方向,还具有热像素校正功能。含直接显示(WDM)、ActiveX 和TWAIN驱动以及SDK软件开发包等。

EO GigE Power Supply #63-859

通用电源(必备品)导线长度为1.8米,采用6-pin广濑连接器,含可分离是电源插口,广泛用于美国,澳大利亚,欧洲,英国和韩国。

  • 输入: 100-240V, 1.0A 最大, 50-60Hz
  • 输出: +12V, 2.0A
  • 输出功率: 24W Max

注意: #63-859电源需要标准GigE相机, #可用于严苛环境下的68-099电源需要HE版的GigE 相机。 同时需要GigE 线 (运行时需要) 和 采集卡 .驱动和使用手册可在下载.

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×