eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 11 产品

空木盒子,可装8个薄25mm元件

产品编码 #55-224
RMB 450.59
数量 1+
RMB 450.59
含税批量价格
索取报价
槽位数目:
8.00
长度(英寸):
4.25
宽度(英寸):
3.75
兼容光学厚度 (mm):
5.00
兼容光学大小 (mm):
25.00
高度(英寸):
2.50

合规性

RoHS:

产品系列说明

  • 内衬泡沫
  • 可供 12.5mm、25mm 和 50mm 光学组件使用

我们精密切割的硬壳保护木箱非常适用于存放光学组件。每个木箱包括泡沫衬垫,经过精密切割,可容纳或薄或厚的直径为 12.5mm、25mm 或 50mm 的圆形组件或方形组件。专为厚光学元件而设计的木箱可容纳厚度达大约 8mm 的组件。专为薄光学元件而设计的木箱可容纳厚度达大约 5mm 的组件。每个木箱均采用榉木和桦木材料制作而成,带有泡沫内衬,底部铺有毡制品,而且还备有黄铜铰链和锁。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×