eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 4 产品

DASYLabLite, DAQ 软件

#63-370
#59-644
#59-646

#63-370

#59-644

#59-646

产品编码 #59-645
RMB 4,219.14
数量 1
RMB 4,219.14
含税批量价格
索取报价

合规性

RoHS:

产品系列说明

  • 强大的软件包
  • 即插即用操作
  • 兼容LabVIEW™

该类USB系统均为USB 2.0全速设备,支持Windows ®操作系统,并且完全适合USB 1.1和USB 2.0接口。所有的I / O连接都以螺钉固定两端。充分支持Measurement Studio-MCC Edition, DASYLab®, 和 LabVIEW™.。这些USB系统使用电脑提供的5伏USB电源。无需外部电源。USB线包括在内。

每个装置包括以下软件包:

InstaCal:集安装,校准和测试软件为一体,当您的电脑变成一个测量系统时,这些重要步骤被大大简化。安装程序检测到新的硬件,然后配置计算机并完成安装。校准软件自动化是非常关键的一步,它能确保测量的精确度。测试检验程序验证所有的功能都在正常运转,可以加速获得结果的时间。

通用库:包括Windows Visual Studio语言程序库和其它编程语言。完整的函数库,便于配置和运行测量板。

LabVIEW™通用库:包括LabVIEW™软件的库、Vis和程序实例。综合的图形函数库具有全部Universal和InstaCal软件的能力。

附加软件包:DASYLab® 是图形用户界面的应用程序,可让您快速开发定制数据采集应用程序,而无需任何编程。如果您没有时间或不具备编写数据采集程序的技能,那么就需要用到DASYLab®。通过使用直观的工作表单,模块和连线功能,您只需点击几下鼠标就免去了复杂的全部过程。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Tick Tock

×