爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 15 产品

CM3-U3-13S2C USB3 Chameleon, Color

USB 3.0 FLIR Chameleon Camera

USB 3.0 FLIR Chameleon Camera

库存 #33-161
RMB 2,887.50
数量 1
RMB 2,887.50
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
型号:
CM3-U3-13S2C
摄像机传感器格式:
1/3"
分辨率 (MegaPixels):
1.3
像素 (H x V):
1288 x 964
类型:
Color Camera
相机系列:
Chameleon®3
连接器:
USB 3.0 with Screw Locks
尺寸 (mm):
44 x 35 x 19.5
电子快门:
0.046 ms - 31.9 s
帧频 (fps):
30
图象缓冲:
16MB frame buffer
图像格式 :
Mono8, Mono12, Mono16, RGB, YUV411, YUV422, YUV444, Raw8, Raw12, Raw16
成像设备:
Sony ICX445
生产商:
FLIR
内存 (KB):
1 MB non-volatile Flash memory
支架:
CS-Mount
工作温度 (°C):
0 to +45
像素大小,H x V (μm):
3.75 x 3.75
存储温度 (°C):
-30 to +60
同步:
External or Via Software
传输速度 (Mbit/s) :
5000
传感器类型:
Progressive Scan CCD
快门类型:
Global
视频输出:
USB 3.0
重量 (g):
54.9

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • USB 3.0 连接
  • 重量轻盈
  • 设计紧凑

Chameleon®3相机提供USB3.0连接,具有板式相机的规格尺寸和灵活性,采用流行的CMOS和CCD传感器。这款相机结构紧凑,具有轻便的金属外壳,提供多个安装点和锁定USB3连接,非常适用于空间受限的应用。Chameleon®3相机还具有用于图像重传的帧缓冲器和带有锁紧连接的光隔离GPIO。其独特的外形,超紧凑的尺寸,低成本,以及CCD和CMOS传感器选择,使Chameleon®3成为一款适用于各种机器视觉和科学应用的理想相机。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×