eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
查看此系列 4 款产品

12mm焦距,宽带,硒化锌调焦物镜

×
产品编码 #88-447 Clearance
×
- +
RMB 5,169.75
数量 1-2
RMB 5,169.75
数量 3+
RMB 4,830.75
含税批量价格
索取报价
Get Product Downloads

规格

数字孔径 NA:
0.13
有效孔径 CA(mm):
5.00
兼容的管透镜 :
N/A
设计波长 DWL (nm):
7000
焦距 FL (mm):
12.00
突出螺纹的长度 (mm):
23.7
生产商:
Innovation Photonics
最大直径 (mm):
23.9
型号:
LFO-5-12
安装螺纹:
RMS / 20.32mm x 36 TPI
Parfocal Length (mm):
35.2
方式:
Infinity Corrected
类型:
Microscope Objective
工作距离 (mm):
11.5
波长范围 (nm):
2000 - 12000
Immersion Liquid:
N/A

合规性

RoHS:
不符合标准

产品介绍

产品系列说明

  • 最大程度将光束耦合效率提高到5mm
  • 可方便地与HeNe 激光器准直
  • 使用波段为 2 - 12μm

本品可用来作为红外光源耦合输出以及单模或多模 光纤传输使用。镜头的光学系统采用非球面设计,其聚焦光斑比光纤的内径直径还小,可精确准直,且不会在镜头和光纤之间产生负面影响。硒化锌(IR)聚焦镜头也可选多模版,其减反膜波段范围为3.25-9.5μm,可用来光纤耦合与红外光束聚焦等。

技术信息

Focal Spot Size (μm)
Beam Diameter (mm) 3.75(μm) CWL 4.75(μm) CWL 8.50(μm) CWL
6mm FL 12mm FL 18mm FL 6mm FL 12mm FL 18mm FL 6mm FL 12mm FL 18mm FL
2.0 15 30 46 23 46 69 30 61 91
2.5 12 24 37 18 37 55 24 49 73
3.0 14 20 30 15 30 46 20 41 61
4.0 32 15 23 32 23 34 32 30 46
5.0 63 16 18 63 18 27 63 24 37
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×